3. Siłowniki do zaworów

VSRF24A-LP1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
VSRF24A-LP1

VSRF24A-LP1

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP40

Cena katalogowa
5 624,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 1 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
9.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.5 W
Moc znamionowa
14 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
Połączenie z Ethernetem
Gniazdo wtykowe RJ45
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Chmura
Kierunek ruchu - silnik
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
40...150 s
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Kategoria ochronna
IP40
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)