3. Siłowniki liniowe

LH230ASR100



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LH230ASR100

LH230ASR100

Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Skok 100 mm, IP54

Cena katalogowa
1 246,00 PLN
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
Z-AS2

Z-AS2

Zestaw ogranicznika, do LH.. / CH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 400,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-DS1

Z-DS1

Zamocowanie obrotowe, do siłownika liniowego, do kompensacji sił poprzecznych

Cena katalogowa: 96,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-KS2

Z-KS2

Łącznik M6

Cena katalogowa: 289,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
4.5 VA
Przyłącze zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze sterowania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Siła
150 N
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Skok
100 mm
Czas ruchu (silnik)
150 s / 100 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.