2. Instalacje
  3. Akcesoria

ZTH EU



Wstecz do kategorii produktów
ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Przyrząd serwisowy ZTH EU został zastąpiony aplikacją Belimo Assistant 2 na smartfony, która jest używana w połączeniu z konwerterem LINK.10. Konwerter podłącza się do siłownika kablem, zamiast przyrządu ZTH EU. Aplikacja Belimo Assistant 2 komunikuje się z konwerterem poprzez Bluetooth i umożliwia łatwe konfigurowanie urządzeń Belimo.
Więcej informacji zamieszczono na stronie: www.belimo.com/assistant

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Oprogramowanie / Aplikacje
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
MFT-C

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 719,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-stykowy wtyk serwisowy NMV-D2M, CR..

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Kabel połączeniowy 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-stykowy Weidmüller i przyłącze zasilania

Cena katalogowa: 371,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A+B: RJ12 6/6

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)