2. Instalacje

Ochrona przeciwpożarowa i wentylacja pożarowa

Konwencjonalne i cyfrowe sterowanie siłownikami klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej oraz ich monitorowanie.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Zastosowanie
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 36
  • 1
  • 2
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
BFL24-ST

BFL24-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
BFN24-ST

BFN24-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 9 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 9 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
NF24A

NF24A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa: 1 412,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Cena katalogowa: 2 200,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NFA-S2

NFA-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 914,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Cena katalogowa: 2 394,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SF24A-S2

SF24A-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 914,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SFA-S2

SFA-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 2 173,00 PLN
Dodaj do listy projektów
22DT-12T

22DT-12T

Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość sondy 450 mm, Średnica sondy 6 mm

Cena katalogowa: 518,00 PLN
Dodaj do listy projektów
22UT-12

22UT-12

Czujnik zewnętrzny temperatury aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Czujnik zewnętrzny, Długość sondy 25 mm, Średnica sondy 6 mm

Cena katalogowa: 534,00 PLN
Dodaj do listy projektów
BEN230

BEN230

Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 15 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 30 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 12x12 mm, IP54, Kabel

Dostępny tylko za pośrednictwem producentów klap wentylacji pożarowej
BEN24

BEN24

Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 15 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 30 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 12x12 mm, IP54, Kabel

Dostępny tylko za pośrednictwem producentów klap wentylacji pożarowej
EF230A-S2

EF230A-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 30 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 4 308,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EF24A-S2

EF24A-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 30 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 3 774,00 PLN
Dodaj do listy projektów
BEE230

BEE230

Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 25 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 12x12 mm, IP54, Kabel

Dostępny tylko za pośrednictwem producentów klap wentylacji pożarowej
BEE24

BEE24

Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 25 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 12x12 mm, IP54, Kabel

Dostępny tylko za pośrednictwem producentów klap wentylacji pożarowej
BF24-ST

BF24-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 18 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 18 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
  • 1
  • 2
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)