BKNE230-24
Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klap wentylacji pożarowej 24 V ze złączem
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
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 10 W
- Moc znamionowa
- 19 VA
- Przyłącze zasilania
- Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm² / bezhalogenowy
- Wtyk połączeniowy
-
- Zasilanie siłownika: wtyczka 3-stykowa
- Styk pomocniczy: wtyczka 6-stykowa
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]