3. Akcesoria

BKSE24-6



Wstecz do kategorii produktów
BKSE24-6

BKSE24-6

Aparat sterujący z komunikacją do klap wentylacji pożarowej

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
AC 24 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Moc znamionowa
5.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski, 18x 1.5 mm²
Kategoria ochronna
IP20
Temperatura otoczenia
0...50°C [32...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.