Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

EM-ECQ-12F

Rozdzielacz Belimo Energy, Strefy 12, ps 600 kPa, Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F]

Cena katalogowa
4 553,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Teksty przetargowe

CAD / BIM

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

EXT-TT-1A

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz, 1" kątowy 90°

Cena katalogowa: 649,00 PLN
Twoja cena: ...

EXT-TT-1B

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz, 1" prosty

Cena katalogowa: 476,00 PLN
Twoja cena: ...

EXT-TT-1C

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM), 1" kątowy 90°

Cena katalogowa: 1 046,00 PLN
Twoja cena: ...

EXT-TT-1D

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM), 1" prosty

Cena katalogowa: 872,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-EM-C1050

Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy, do maks. 12 stref

Cena katalogowa: 2 118,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-EM-C1200

Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy, do maks. 12 stref

Cena katalogowa: 2 352,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

CQ230A

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 521,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 461,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-BAC

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 880,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-MPL

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 461,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-SR

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 461,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-SZ

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 461,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK230A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 808,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK24A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 717,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK24A-MPL

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 717,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK24A-SR

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 717,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Belimo Energy Manifold - Product Features

Szczegóły

Dane techniczne

Niezależny od ciśnienia
NIE
Typ produktu
Zestaw zawór+siłownik