2. Systemy

Rozdzielacz Energy

Rozdzielacz Belimo Energy w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Zespoły rozdzielaczy ze stali nierdzewnej oraz sprawdzonych w praktyce zaworów kulowych Belimo to nie tylko gwarancja najwyższego poziomu jakości i niezawodności. W połączeniu z szeroką ofertą siłowników otwierają zupełnie nowe możliwości projektowania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Ponadto do przeszłości odchodzą teraz problemy z niedrożnymi lub nieszczelnymi zaworami.

  • Odpowiednie do zastosowań grzewczych i chłodniczych
  • Sprawdzone w praktyce zawory z kryzą regulacyjną zapewniające optymalną charakterystykę regulacji
  • Trwałe, bezobsługowe siłowniki
  • Odpowiednie do wszystkich powszechnie stosowanych obudów rozdzielaczy

Rozdzielacz Energy o ogromnej wartości dodanej

Mały pobór mocy

Bez przecieków

Łączność

Zamów, rozpakuj, podłącz

Rozdzielacz energii zapewnia optymalną charakterystykę regulacji, a dzięki zestawowi siłownika z zaworem otwiera nowe możliwości w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Na życzenie dostarczamy elementy zmontowane z kablem o odpowiedniej długości, pasującą wtyczką oraz sprametryzowane zgodnie z zamówieniem, co pozwala na szybkie wykonanie montażu i rozruchu.

Asortyment

Rozdzielacz Energy

  • Wyświetl produkty

Małe zużycie energii


W przeszłości rozdzielacze były wyposażane w elektrotermiczne siłowniki do zaworów grzybkowych. Aby umożliwić regulowanie temperatury, siłowniki te wymagały ciągłego zasilania. Dzięki zastosowaniu zaworu kulowego z siłownikiem obrotowym od Belimo można zminimalizować zużycie energii.

Położenie zaworu kulowego nie zmienia się nawet wtedy, gdy siłownik nie jest zamontowany. Oznacza to, że do utrzymywania położenia zawory nie jest potrzebny moment trzymający. Gdy zawór zostanie ustawiony w żądanym położeniu, można radykalnie zmniejszyć pobór mocy (do 0,2 W), co przekłada się na istotne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Dzięki temu w całym okresie użytkowania można znacznie obniżyć zarówno zużycie energii, jak i wydatki na eksploatację.

Całkowita szczelność

Szczelność rozdzielacza Belimo Energy w położeniu zamkniętym zapobiega wewnętrznym przeciekom, a tym samym niepotrzebnemu zużyciu energii przy braku obciążenia. Dzięki zastosowaniu rozdzielcza energii z zaworami kulowymi Belimo można znacznie obniżyć zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne. 

Unikalna konstrukcja zaworu z kryzą regulacyjną zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Tym samym gwarantuje ona niezawodne rozdzielanie energii chłodniczej lub cieplnej nawet po dłuższych przestojach.

Siłowniki z interfejsem komunikacyjnym

Łączność oparta na sieci jest od zawsze ważną cechą naszych produktów. Nasze siłowniki obsługują wszystkie powszechnie stosowane protokoły komunikacyjne automatyki budynku.

Konfiguracja dostosowana do zastosowania


Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Modułowy rozdzielacz Belimo Energy może spełnić szeroką gamę wymagań, zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy.

  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. 

  • Niskie koszty energii
  • Całkowita szczelność
  • Niezawodność zestawu siłownik/zawór
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

Architekci

Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne.

  • Swoboda integrowania
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów.

  • Swoboda integrowania
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. 

  • Swoboda integrowania
  • Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

Wyspecjalizowani hurtownicy

Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców.

  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów.

  • Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach.

  • Niskie koszty energii
  • Całkowita szczelność
  • Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
  • Niezawodność zestawu siłownik/zawór
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili.

  • Niezawodność zestawu siłownik/zawór
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania

OEM

W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą.

  • Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
  • Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Oprogramowanie

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Belimo szyna MP

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX w tym do siłowników do ochrony przeciwpożarowej.
Do systemów Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool – instrukcja obsługi (pdf - 6,27 MB)


Kalkulator długości kabla szyny MP
Kalkulator długości kabla szyny MP oblicza wymagany pobór mocy w celu zaplanowania montażu transformatora oraz maksymalną długość kabla dla 1 odgałęzienia szyny MP.

  • Kalkulator długości kabla szyny MP (xlsm - 739 KB)


VRP-M Tool
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, przeznaczone do rozruchu, konfigurowania i monitorowania przepływu i ciśnienia powietrza w zastosowaniach opartych na rozwiązaniu systemowym VAV-Universal VRP-M V3.

  • VRP-M Tool - wersja 2.0.11 (zip - 5,76 MB)

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU (pdf - 304 KB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać, klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.