Uwolnij potencjał
urządzeń Belimo

  1. Strona główna

Belimo Assistant 2

Aplikacja Belimo Assistant 2 zapewnia intuicyjną obsługę, umożliwiając łatwe przeglądanie i analizowanie danych z urządzenia, aby podejmować proaktywne działania. Ponadto aplikacja umożliwia symulowanie konfiguracji i procedur rozruchu, a zapewnia dostęp do procedur roboczych z instrukcjami.

Dzięki konfigurowaniu urządzeń metodą kopiuj/wklej można zwiększyć efektywność projektowania oraz zminimalizować ryzyko błędów konfiguracji. Co więcej wizualizacja pracy urządzenia w czasie rzeczywistym przy użyciu funkcji „Trend na żywo”, inteligentne rozwiązywanie problemów i cyfrowe raportowanie przyczyniają się do bezproblemowego użytkowania, jednocześnie skracając całkowity czas projektowania.

  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)

Sprawdź najnowszą aktualizację

Zalety najnowszej wersji aplikacji Belimo Assistant 2 to: spersonalizowane widoki urządzeń, ulepszone analizy w czasie rzeczywistym, uproszczone udostępnianie konfiguracji urządzeń, obsługa języka tureckiego oraz większa wygoda użytkowania na urządzeniach mobilnych i z systemem Windows. Opracowano ją, aby pomóc użytkownikom w szybszym i bardziej efektywnym rozruchu, obsłudze oraz serwisowaniu urządzeń firmy Belimo.

  • Spersonalizowane widoki urządzeń i ulubione
  • Udostępnianie i przywracanie konfiguracji urządzeń
  • Ulepszona funkcja trendów na żywo, obejmująca czujniki i przełączniki
  • Rozszerzona dostępność dzięki tureckiej wersji językowej
  • Udoskonalony interfejs użytkownika zarówno dla nowych, jak i dotychczasowych produktów Belimo
  • Dowiedz się więcej

Spersonalizowane ulubione

Zapisz najczęściej używane punkty danych jako ulubione, aby mieć do nich szybki i łatwy dostęp.

Zyskaj więcej informacji w czasie rzeczywistym

Zyskaj lepszy wgląd w dane z podłączonych czujników i przełączników dzięki ulepszonemu monitorowaniu trendów w czasie rzeczywistym.

Udostępniaj konfiguracje urządzeń

Zapisuj, importuj, eksportuj i udostępniaj konfiguracje urządzeń współpracownikom, aby ułatwić ich konfigurowanie i ponowne wykorzystanie.

Ułatwienie pracy

Nie musisz już nosić dodatkowych narzędzi

Uzyskaj szybki i wygodny dostęp do danych urządzenia za pomocą smartfonów z interfejsem NFC i bez dodatkowych narzędzi czy urządzeń wymagających zasilania, aby zapewnić wydajne działanie natychmiast po rozpakowaniu urządzeń.

Minimalizowanie błędów konfiguracji

Szybko uruchamiaj urządzenia dzięki procedurom konfiguracji z instrukcjami i bez wysiłku powielaj ustawienia za pomocą funkcji „Kopiuj/Wklej konfigurację”.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Skróć czas rozwiązywania problemów dzięki diagnostyce na żywo, monitorowaniu stanu i szybkiemu rozwiązywaniu problemów bezpośrednio w aplikacji.

W aplikacji Belimo Assistant 2 są dostępne inteligentne procedury robocze i przydatne funkcje

  • Łatwe zarządzanie ponad 40 rodzinami produktów Belimo i zlecanie im zadań – wszystko w jednej, intuicyjnej w obsłudze aplikacji.
  • Aplikacja Belimo Assistant 2 jest dostępna w wersjach na urządzenia z systemem Android lub iOS, a także na komputery z systemem Windows. Aplikacja nie wymaga konfigurowania, po prostu ją zainstaluj aplikację i zacznij używać.
  • Modułowa koncepcja zapewniająca z maksymalną kompatybilność z urządzeniami Belimo, zarówno starszymi, jak i wyposażonymi w interfejs NFC.

Podłączanie urządzenia

Podłącz urządzenia Belimo, sprawdź lub zmodyfikuj ustawienia i wyświetl dane identyfikacyjne, takie jak: typ, położenie, oznaczenie, numer seryjny i adres magistrali.

Dane dotyczące stanu urządzenia

Szybkie monitorowanie stanu instalacji, sprawdzenie szczegółów połączenia, a także łatwe wyświetlanie danych urządzenia na żywo.

Najnowocześniejsza łączność

Belimo Assistant Link zapewnia nowe, szerokie możliwości nawiązywania łączności między aplikacją Belimo Assistant 2 a urządzeniami Belimo – zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo.

Kopiowanie konfiguracji urządzenia

Funkcja „Kopiowanie konfiguracji” umożliwia łatwe powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu, a tym samym pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować wykonywanie powtarzalnych zadań.

Zwiększona ochrona

Dostęp do ustawień urządzenia jest zabezpieczony kodem PIN. Nawet jeśli urządzenie jest instalowane w ogólnodostępnym miejscu, osoby postronne nie mogą zmieniać jego konfiguracji.

Lokalne sterowanie ręczne

Nastawę urządzenia można tymczasowo zastąpić, aby przy użyciu funkcji „Trend na żywo” na bieżąco wizualizować reakcję instalacji. W ten sposób można łatwo rozwiązywać problemy, weryfikować pracę urządzeń i przeprowadzać kompensację instalacji.

Wprowadzenie do aplikacji Belimo Assistant 2

Aby ułatwić wdrożenie, udostępniamy szczegółowe filmy instruktażowe.

 

  • Konfigurowanie połączeń

  • Korzystanie z funkcji ogólnych

  • Korzystanie z procedur

Najczęściej zadawane pytania

  • Czy moje urządzenie obiektowe Belimo jest kompatybilne z aplikacją Belimo Assistant 2?

    Aplikacja Belimo Assistant 2 jest kompatybilna z większością urządzeń Belimo, zarówno starszych, jak i wyposażonych w interfejs NFC.

    W przypadku starszych produktów (wyprodukowanych przed 2006 r.) i produktów specjalnych (np. BF-TopLine, VRP-M) występują ograniczenia.

  • Czy aplikacja współpracuje z moim smartfonem lub laptopem?

    Aplikacja Belimo Assistant 2 współpracuje z większością smartfonów i tabletów, a także komputerów stacjonarnych/laptopów z systemem Windows.

    Obsługiwane są następujące wersje systemów operacyjnych Android, Apple iOS:

    • System Android 11 lub nowszy
    • System Windows 11 lub nowszy
    • System iOS 18 lub nowszy

    Następujące urządzenia nie są obsługiwane:

    • urządzenia z systemem Linux
    • komputery Apple MacBook
  • Które funkcje aplikacji działają przy podłączonym zasilaniu, a które bez podłączonego zasilania?

    Przy odłączonym zasilaniu są dostępne głownie funkcje dotyczące konfigurowania urządzenia, takie jak wybór sygnałów nastawczych, wybór nastaw i konfiguracja komunikacji.

    Przy podłączonym zasilaniu są dodatkowo dostępne informacje o pracy urządzenia, takie jak położenie siłownika, wartości mierzone przez czujniki czy stan instalacji, a także procedury przyspieszające pracę.

      Aplikacja na urządzenia mobilne Aplikacja na komputery2
      Przy odłączonym zasilaniu Przy podłączonym zasilaniu Tylko przy podłączonym zasilaniu
    Data      

    Wyświetlanie/zmiana
    parametrów urządzenia

    (✔)1 ✔ ✔
    Procedury      
    Konfiguracja (✔)1 ✔ ✔
    Zarządzanie cyfrowymi prawami własności ✔ ✔ ✔
    Usługi w chmurze ✔ ✔ ✔
    Trend na żywo ✖ ✔3 ✔
    Kopiowanie konfiguracji (✔)1 ✔ ✔
    Wyłączanie NFC ✖ ✔ ✔
    Włączanie zasilania PoE (Power over Ethernet) ✔ ✔ ✔
    Działania      
    Resetowanie konfiguracji ✖ ✔ ✔
    Restart urządzenia ✖ ✔ ✔
    Eksportowanie konfiguracji (✔)1 ✔ ✔
    Informacje ogólne      
    Informacje dotyczące obiektu ✔ ✔ ✔
    Informacje o produkcie ✔ ✔ ✔
    Elementy urządzenia ✖ ✔ ✔
    Raporty (✔)1 ✔ ✔
    Stan instalacji      
    Stan instalacji ✖ ✔ ✔

    1: Przy odłączonym zasilaniu są dostępne dane związane z konfiguracją. Przy podłączonym zasilaniu jest dostępna pełna lista parametrów roboczych i konfiguracji.

    2: Do połączenia przez USB jest potrzebny przyrząd ZTH EU/US/AP (przetwornik USB/MP)

    3: Do korzystania z funkcji trendów na żywo jest potrzebny przetwornik ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
     

    Uwaga:
    Dostępne dane, procedury, działania i informacje o stanie instalacji zależą od podłączonego urządzenia Belimo. Szczegółowe informacje zamieszczono w karcie katalogowej danego urządzenia Belimo.

  • Czy mogę symulować połączenie urządzenia obiektowego z aplikacją Belimo Assistant 2, jeśli nie mam urządzenia obiektowego w pobliżu?

    Tak, tryb demonstracyjny pozwala symulować połączenie urządzenia obiektowego z aplikacją Belimo Assistant 2, gdy nie ma urządzenia obiektowego pod ręką. Tryb demonstracyjny umożliwia wyświetlanie interakcji użytkownika oraz poznanie funkcji aplikacji. Jest przeznaczony tylko do celów pokazowych. Prosimy pamiętać, że korzystanie z procedur wymaga podłączenia fizycznego urządzenia.

    Uwaga: tryb demonstracyjny można włączyć tylko w aplikacji, wybierając Settings > General Settings > Demo Mode > On (Ustawienia > Ustawienia ogólne > Tryb demonstracyjny > Włącz). Na ekranie głównym pojawi się przycisk „Simulate Device” (symuluj urządzenie).

  • Jakie wersje językowe są dostępne?

    Aplikacja jest dostępna w 8 wersjach językowych:

    • Angielski (USA)
    • Niemiecki
    • Hiszpański
    • Włoski
    • Chiński uproszczony
    • Francuski
    • Rosyjski
    • Turecki

    Uwaga: język aplikacji można zmienić, wybierając Settings > General Settings > Language (Ustawienia > Ustawienia ogólne > Język).

Pliki do pobrania

  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 – Informacja o wypuszczeniu na rynek
  • Belimo Assistant Link

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.