H6100S/AVK24A-SZ-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H6100S/AVK24A-SZ-TPC

H6100S/AVK24A-SZ-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 100, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
15 783,00 PLN
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
S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
Kvs
145 m³/h
Czynnik
Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
Temperatura czynnika
5...150°C [41...302°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • 120°C do 1600 kPa
  • 150°C do 1400 kPa
Ciśnienie zamknięcia
150 kPa
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
5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
9.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm² (Zacisk 4 mm²)
Rodzaj sterowania
DC 0.5...10 V
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)