2. Zawory

Zawory grzybkowe

Większa moc i elastyczność

Seria zaworów podnoszących jest dostępna w rozmiarach DN 15...250, które w pełni spełniają wymagania zastosowań PN 6...25. Zawory podnoszące wyposażone w siłownik Belimo do zaworów grzybkowych są idealnym rozwiązaniem do zastosowań w instalacjach wodnych lub parowych o wysokich temperaturach i ciśnieniach.

  • Broszura techniczna – Zastosowania w instalacjach wodnych (pdf - 5,7 MB)

Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.

Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.

Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.

Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.

Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.

Dowiedz się, jak możemy pomóc:

  • Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach (pdf - 4,53 MB)

Uniwersalny produkt

Wytrzymałość

Niezawodność

Elastyczność

Specjalnie do wysokich temperatur i ciśnień

W przypadku instalacji, w których występują wysokie temperatury i ciśnienia dopuszczalne, a także duże natężenia przepływu, zawory grzybkowe Belimo stanowią idealne uzupełnienie asortymentu kulowych zaworów regulacyjnych. Pozwalają na łatwy i bezpieczny montaż, a podczas użytkowania gwarantują niezawodne i bezobsługowe działanie. Są też dostępne w wersji do zastosowań specjalnych, wykonanej ze stali nierdzewnej.

Seria produktów

PN 16 / DN 15...50

2-drogowy i 3-drogowy

Kvs 0.63...40

Gwint zewnętrzny

  • Wyświetl produkty

PN 25 / DN 15...50

Zawory podnoszące ze stali nierdzewnej, do zastosowań specjalnych

2-drogowy i 3-drogowy

Kvs 1.9...32  

Gwint wewnętrzny

  • Wyświetl produkty

PN 6 / DN 15...100

2-drogowy i 3-drogowy

Kvs 0.63...145  

Kołnierz

  • Wyświetl produkty

PN 16 / DN 15...250

2-drogowy i 3-drogowy

Kvs 0.63...1000

Kołnierz

  • Wyświetl produkty

PN 25 / DN 15...100

2-drogowy i 3-drogowy

Kvs 4...160

Kołnierz

  • Wyświetl produkty

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. 

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
  • Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
  • Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
  • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
Zalety dla klientów

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Zawory podnoszące Belimo oferują:

  • Wykorzystanie do sterowania przepływem oraz mieszania i rozdzielania w niemal każdym obszarze zastosowania w dziedzinie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • Najwyższą niezawodność i dużą żywotność, nawet przy wysokich wartościach temperatury i ciśnienia.
  • Szybki, łatwy montaż.
  • Doskonałą możliwość sterowania.
  • Szeroki asortyment produktów do modernizacji.
  • 5-letnia gwarancja

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Zawory podnoszące Belimo oferują:

  • Łatwy dobór, montaż i bezproblemowy serwis dla niezawodnego trybu regulacji. 
  • Łatwy montaż i instalacja
  • Sterowanie przez szynę MP, Modbus lub sygnał analogowy w zależności od użytego siłownika.

Wyspecjalizowani hurtownicy

Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Zawory podnoszące Belimo oferują:  

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
  • Łatwy montaż i instalacja
  • Szybka dostawa 
  • Kompleksowy serwis i wsparcie 
  • 5-letnia gwarancja

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Zawory podnoszące Belimo oferują:

  • Łatwy montaż i instalacja
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
  • Szybką dostawę i kompleksowy serwis i wsparcie.
  • 5-letnia gwarancja

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Zawory podnoszące Belimo oferują:

  • Łatwy dobór, montaż i konserwację.
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
  • Sprawność dzięki doskonałej możliwości sterowania.
  • Łatwy montaż i instalacja
  • Szybką dostawę i kompleksowy serwis i wsparcie.
  • 5-letnia gwarancja

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Zawory podnoszące Belimo oferują:

  • Łatwy dobór, montaż i konserwację.
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
  • Łatwy montaż i instalacja
  • Szybką dostawę i kompleksowy serwis i wsparcie.
  • 5-letnia gwarancja
Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU (pdf - 304 KB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.