H6100SP/EV24A-MOD
Zawór grzybkowy (częściowe odciążenie grzyba), 2-drog., DN 100, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 40 mm, IP54
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 29 574,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 145 m³/h
- Czynnik
- Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
- Temperatura czynnika
- 5...150°C [41...302°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
-
- 120°C do 1600 kPa
- 150°C do 1400 kPa
- Ciśnienie zamknięcia
- 600 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Maks. 0,05% wartości Kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2