H6125SP/EVC24A-MF



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H6125SP/EVC24A-MF

H6125SP/EVC24A-MF

Zawór grzybkowy (częściowe odciążenie grzyba), 2-drog., DN 125, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Skok 40 mm, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
43 788,00 PLN
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
S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 719,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
Kvs
220 m³/h
Czynnik
Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
5...150°C [41...302°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • 120°C do 1600 kPa
  • 150°C do 1400 kPa
Ciśnienie zamknięcia
600 kPa
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
11 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
18 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)