3. Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia

R225FL-J



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R225FL-J

R225FL-J

Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]

Cena katalogowa
895,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R225FL-J
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    ZR2325

    ZR2325

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 25, Rp 1", R 1"

    Cena katalogowa: 96,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Filmy produktowe

    Dlaczego warto wybrać Belimo PIFLV?

    Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ PIFLV.
    PIFLV to niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ, zaprojektowany specjalnie do zastosowań typu Zamknij/Otwórz w strefach chłodzenia.

     

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    Zawór ograniczający przepływ niezależnie od ciśnienia PIFLV

    PIFLV: zawór ograniczający przepływ niezależnie od ciśnienia – innowacyjna konstrukcja ogranicznika przepływu.

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Czynnik
    Woda
    Temperatura czynnika
    2...60°C [36...140°F]
    Ciśnienie różnicowe
    20...280 kPa
    Ciśnienie zamknięcia
    520 kPa
    Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
    50 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.