TR24



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TR24

TR24

Siłownik obrotowy, 2 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 100 s, IP40

Cena katalogowa
710,00 PLN
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
Dane CAD 2D

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Dane CAD 3D
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
0.5 W
Moc znamionowa
0.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Tymczasowe wysprzęglenie przekładni
Czas ruchu (silnik)
100 s / 90°
Kategoria ochronna
IP40
Temperatura otoczenia
-7...50°C [19...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.