X8016M.113A3
Zawór rozprężny, 2-drog., Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatura czynnika -20...70°C [-4...158°F] (z siłownikiem 2...90°C)
- Cena katalogowa
- 3 218,00 PLN
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
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 2.6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kable nie są objęte zakresem dostawy; należy używać wyłącznie kabli Belimo Z-C24X3R...
- Rodzaj sterowania
- MP-Bus
- Kategoria ochronna
- IP54
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Czynnik
- HFC, HFO, R290
- Temperatura czynnika
- -20...70°C [-4...158°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania