H6150S



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H6150S

H6150S

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 150, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]

Cena katalogowa
18 275,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H6150S
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    320 m³/h
    Czynnik
    Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    5...150°C [41...302°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    • 120°C do 1600 kPa
    • 150°C do 1400 kPa
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
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)