3. Zawory kulowe

K232B



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
K232B

K232B

Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 32, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Temperatura czynnika -15...90°C [5...194°F]

Cena katalogowa
753,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do K232B
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    84 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -15...90°C [5...194°F]
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)