2. Zawory

Zawory kulowe

Wydajność we wszystkich zastosowaniach

Dzięki wyjątkowej konstrukcji wymagają najmniejszego momentu obrotowego i mogą być przestawiane przy użyciu kompaktowych i energooszczędnych siłowników obrotowych. Ze względu na wyjątkowo korzystny stosunek ceny do możliwości zakup niezawodnych, trwałych i nieprzepuszczających pęcherzyków powietrza siłowników zwraca się już po krótkim czasie.

  • Broszura techniczna – Zastosowania w instalacjach wodnych (pdf - 5,7 MB)

Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.

Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.

Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.

Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.

Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.

Dowiedz się, jak możemy pomóc:

  • Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach (pdf - 4,53 MB)

Przewaga Belimo

Wytrzymałość

Niezawodność

Efektywność energetyczna instalacji

Oszczędność energii dzięki zoptymalizowanemu napełnianiu zbiornika

Siłowniki Belimo o krótkim czasie ruchu pozwalają osiągnąć maksymalną energooszczędność przy napełnianiu zbiornika i przełączaniu na ogrzewanie pojemnika lub kotła grzewczego. Ze względu na to, że generatory do ogrzewania są często wykorzystywane również do ogrzewania wody użytkowej, pomagają one zaoszczędzić znaczną ilość energii w pompach grzewczych z funkcją ogrzewania i chłodzenia.

Seria produktów

DN 15...50

2-drogowy i 3-drogowy
Kvs 5,5 na 75 m3/h
Gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny, kołnierz

  • Wyświetl produkty

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. 

  • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
  • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
  • Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
  • Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
  • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

  • Więcej informacji
  • Zalety dla klientów
  • Oprogramowanie / wtyczki
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Zawory kulowe Belimo to:

  • Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
  • Zmniejszenie poboru prądu w porównaniu z zaworami konwencjonalnymi, co przyczynia się do spełnienia wymagań certyfikatu LEED
  • Szczelne zamknięcie regulacyjnych zaworów kulowych zapobiega wyciekom, a tym samym stratom energii
  • 5-letnia gwarancja

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Zawory kulowe Belimo to:

  • 100-procentowa szczelność, zwiększająca sprawność energetyczną instalacji 
  • Siłowniki obrotowe ze sprężyną powrotną i siłowniki z funkcją bezpieczeństwa otwierają lub zamykają zawór w razie awarii zasilania
  • Szczelne zamknięcie do ciśnienia 16 bar gwarantujące niezawodność działania
  • Wersje siłownika NEMA 4 do zastosowań na zewnątrz budynków w trudnych warunkach

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Zawory kulowe Belimo to:

  • Łatwe dobieranie, montaż i bezproblemowa eksploatacja
  • Szczelne zamknięcie do ciśnienia 16 bar gwarantujące niezawodność działania  
  • Łatwy montaż i instalacja
  • Sterowanie poprzez szynę MP, sieci BACnet, Modbus, KNX lub sygnałem analogowym w zależności od użytego siłownika

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Zawory kulowe Belimo to:

  • Technologia regulacyjnego zaworu kulowego zapobiega zatykaniu odłamkami i zapewnia utrzymanie przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych
  • Izolacja nieprzepuszczająca pęcherzyków powietrza do 14 barów w celu zapewnienia niezawodnego działania
  • Bezszczotkowy silnik prądu stałego, wyróżniający się cichą pracą i dużą precyzją pozycjonowania, pozwala efektywniej utrzymywać komfortowe warunki w pomieszczeniach.

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Zawory kulowe Belimo to:

  • 100-procentowa szczelność, przekładająca się na większą sprawność energetyczną instalacji oraz wyższy poziom komfortu w budynku
  • Technologia zaworu kulowego zapobiega zatykaniu odłamkami i zapewnia utrzymanie przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych
  • Łatwy dobór, montaż i konserwacja, zarówno przy wprowadzaniu usprawnień, jak i w przypadku modernizacji  
  • Szybka dostawa 
  • 5-letnia gwarancja
Oprogramowanie / wtyczki

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Ulotka – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU (pdf - 304 KB)

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

  • ZTH EU - Sterownik USB MP (zip - 2,17 MB)

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.

  • Odwiedź stronę Autodesk

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.