C220QFL-H0/CQ24A
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2350 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 1 089,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Z-ESCM
Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.
ZCQ-C
Zacisk ogranicznika, do siłownika CQ..
Wielopak 5 szt.
ZR2320
Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Dlaczego warto wybrać Belimo PIFLV?
Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ PIFLV.
PIFLV to niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ, zaprojektowany specjalnie do zastosowań typu Zamknij/Otwórz w strefach chłodzenia.
Zawór ograniczający przepływ niezależnie od ciśnienia PIFLV
PIFLV: zawór ograniczający przepływ niezależnie od ciśnienia – innowacyjna konstrukcja ogranicznika przepływu.
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 2-drog.
- V'nom [l/h]
- 2350
- V'nom [l/s]
- 0.65
- Czynnik
- Woda
- Temperatura czynnika
- 2...60°C [36...140°F]
- Ciśnienie różnicowe
- 20...280 kPa
- Ciśnienie zamknięcia
- 520 kPa
- Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
- 50 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Gwint wewnętrzny
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 0.3 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 0.6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kategoria ochronna
- IP40