• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Siłowniki klap przeciwpożarowych

BFN24-SR/050



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
BFN24-SR/050

BFN24-SR/050

Siłownik do klapy odcinającej, 9 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
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
ZA11-B

ZA11-B

Wkładka kształtowa 12/11 mm do BFL, BFN

Cena katalogowa: 45,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Wkładka kształtowa 12/11 mm do BFL, BFN
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B

ZKN1-B

Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B

ZKN2-B

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 31,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 900,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSN-B

ZSN-B

Konsola do SN2-C7 do BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Cena katalogowa: 288,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B

ZZN12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 26,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 363,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

BAT72

BAT72

Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem testowym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 465,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
BAT72/9

BAT72/9

Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem testowym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 461,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7

SN2-C7

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 3 m

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 5 m

Cena katalogowa: 659,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Advantages of motorised fire dampers

Zalety klap przeciwpożarowych z siłownikiem w porównaniu z klapami mechanicznymi.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Siłowniki klap przeciwpożarowych BFL i BFN

W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej można polegać na naszej nowej generacji siłowników klap przeciwpożarowych z mechanizmem Safety Position Lock™. To nowe, opatentowane rozwiązanie niezawodnie utrzymujące klapy przeciwpożarowe w pozycji bezpiecznej w przypadku pożaru jest zintegrowane w wersji standardowej.
 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Scenariusze ochrony przeciwpożarowej

1. Klapy przeciwpożarowe – bez siłownika vs. z siłownikiem
2. Okresowe zautomatyzowane testy działania
3. Zamykanie i uszczelnianie na noc stref pożarowych
4. Dym rozprzestrzeniający się w systemach powietrza zewnętrznego

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
4.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.6 W
Moc znamionowa
8.5 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 0.5 m, 4x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 0.5 m, 6x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
9 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Z ogranicznikiem
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
<60 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
20 s
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)