3. Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia

C215QPT-B



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
C215QPT-B

C215QPT-B

Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C), z portami pomiarowymi (P/T)

Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty. 
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.

Cena katalogowa
924,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do C215QPT-B
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
    EXT-OC-ZQ15-PT

    EXT-OC-ZQ15-PT

    Osłona izolacyjna do zaworu C2..QPT-.., DN 15
    tylko do zastosowań bez kondensacji

    Cena katalogowa: 136,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Przedłużenie osi CQ

    Cena katalogowa: 122,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Ogranicznik przepływu PIQCV

    Cena katalogowa: 122,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adapter przyłącza, QCV-LR

    Cena katalogowa: 190,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZR2315

    ZR2315

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Cena katalogowa: 63,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Filmy produktowe

    Zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia PIQCV

    PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) to niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny, który stale zasila wszystkie elementy grzewcze i chłodzące dokładnie taką ilością wody, jaka jest potrzebna.

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    V'nom [l/h]
    210
    V'nom [l/s]
    0.058
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -20...120°C [-4...248°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    z siłownikiem 2...90°C
    Ciśnienie różnicowe
    16...350 kPa
    Ciśnienie zamknięcia
    1400 kPa
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    Charakterystyka stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)