CQK230A-T



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
CQK230A-T

CQK230A-T

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa
856,00 PLN
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZCQ-C

ZCQ-C

Zacisk ogranicznika, do siłownika CQ..
Wielopak 5 szt.

Cena katalogowa: 45,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZCQ-E

ZCQ-E

Przedłużenie osi CQ

Cena katalogowa: 125,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 2-żyłowy)
Moment obrotowy
1 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Stale zamknięty przy braku zasilania (ogranicznik NZ = 0%)
Przestawianie ręczne
Z siłownikiem (odczepianym)
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
60 s
Kategoria ochronna
IP40
Temperatura otoczenia
5...40°C [41...104°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.