3. Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia

EP025R+MP



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EP025R+MP

EP025R+MP

2-drog. kul. zaw. reg. EPIV, z reg. elektronicznym i przepł. niezależnym od ciśnienia, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.15 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

Cena katalogowa: 722,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR2325

ZR2325

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 25, Rp 1", R 1"

Cena katalogowa: 96,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 719,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki

Dostępne do bezpłatnego pobrania
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
V'nom [l/s]
1.15
Nastawialne natężenie przepływu
30...100% V'nom
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-10...120°C [14...248°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
Ciśnienie zamknięcia
1400 kPa
Różnica ciśnień Δpmax
350 kPa
Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
Przyłącze rurowe
Gwint wewnętrzny

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.3 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.