FM125F-SZ
Czujnik przepływu, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Filmy produktowe
Przepływomierz ultradźwiękowy
Liniowe czujniki przepływu wykorzystują technologię ultradźwiękową typu przelotowego, aby dostarczać dokładne i powtarzalne wyniki pomiaru natężenia przepływu wody. Ich kompaktowy rozmiar i odporność na zabrudzenia sprawiają, że idealnie nadają się do pomiaru wody schłodzonej, wody gorącej i roztworów wody z glikolem w HVAC w temperaturach od –20 do 120°C.
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
- Przepływ
- Sygnał wyjściowy
- 0...10 V
- Wartość zakresowa
- 37.5 l/s
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
- Wielkość zaworu
- 125 mm
- Wielkość zaworu
- 5 inch