3. Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

GMC24S-T2



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
GM24S.46

GM24S.46

Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
  • Filmy produktowe
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
Z-GMA

Z-GMA

Przedłużenie płytki podstawy do GM..A do GM..

Cena katalogowa: 56,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AH-GMA

AH-GMA

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego

Cena katalogowa: 131,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG10A

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH10

KH10

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm

Cena katalogowa: 154,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Wskaźnik położenia

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
Z-ARS230

Z-ARS230

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-GMA

ZG-GMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 430,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

A.EIST.10

A.EIST.10

Kompl. zacisków IP65 do instalacji 24 V

Cena katalogowa: 55,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A.EIST.16

A.EIST.16

Kompl. zacisków IP65 do styku pomocniczego

Cena katalogowa: 55,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabel ze złączem kanału, 1/2" NPT

Cena katalogowa: 39,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabel ze złączem kanału, M20

Cena katalogowa: 39,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Instruktaż – instalowanie siłowników GM

Instruktaż: instalowanie siłowników GM

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Instruktaż – podłączanie okablowania siłowników GM

Instruktaż: podłączanie okablowania siłowników GM

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
4 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.3 W
Moc znamionowa
8 VA
Styki pomocnicze
2x SPST
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm² [14 AWG] (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3-żyłowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Zaciski 2.5 mm² [14 AWG], (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4-żyłowy)
Moment obrotowy
40 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
obrót w prawo (cw)
Przestawianie ręczne
Z boczną dźwignią, z blokadą
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
35...150 s
Przyłącze mechaniczne
Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...55°C [-22...131°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.