H6125SP/EVC24A-SR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H6125SP/EVC24A-SR

H6125SP/EVC24A-SR

Zawór grzybkowy (częściowe odciążenie grzyba), 2-drog., DN 125, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 40 mm, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
43 334,00 PLN
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
220 m³/h
Czynnik
Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
5...150°C [41...302°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • 120°C do 1600 kPa
  • 150°C do 1400 kPa
Ciśnienie zamknięcia
600 kPa
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
11 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
18 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.