NRD24-3-SI
Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Kabel
- Cena katalogowa
- 990,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria elektryczne
SNR
Styk pomocniczy 1x SPDT do siłowników HT ze sterowaniem 3-punktowym i kablem połączeniowym
Cena katalogowa: 164,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 1.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Siła
- 500 N
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
- Skok
- 5.5 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 140 s / 5.5 mm
- Kategoria ochronna
- IP40