NRDVX230-3-T-CA
Siłownik o małym skoku, 500 N, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski
- Cena katalogowa
- 998,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria elektryczne
SNR2
Styk pomocniczy 1x SPDT do siłowników HT ze sterowaniem 3-punktowym z zaciskami śrubowymi
Cena katalogowa: 198,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Moc znamionowa
- 3.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-żyłowy)
- Siła
- 500 N
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
- Skok
- 5.5 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 140 s / 5.5 mm
- Kategoria ochronna
- IP40