NRYD24-SR-SI
Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Skok 5.5 mm, IP40, Kabel
- Cena katalogowa
- 1 420,00 PLN
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
- 3 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Siła
- 500 N
- Rodzaj sterowania
- DC 0...10 V
- Przestawianie ręczne
- Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
- Skok
- 5.5 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 5.5 mm
- Kategoria ochronna
- IP40