2. Czujniki/liczniki
  3. Akcesoria

R-22PE-0UG



Wstecz do kategorii produktów
R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Moduł czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 40

Cena katalogowa
2 761,00 PLN
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
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
Przepływ
Przepływ qp
10
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Wielkość zaworu
40 mm
Wielkość zaworu
1 1/2 inch

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.