SKM230-T-B12.1
Moduł zasilacza do siłownika obrotowego CM..K.., AC 230 V, Zamknij/Otwórz, IP40, Zaciski
Wielopak 10 szt.
- Cena katalogowa
- 9 820,00 PLN
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
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 16 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 24 VA
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]