3. Siłowniki do zaworów

TRF24-2



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TRF24-2

TRF24-2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 90 s, IP42

Cena katalogowa
1 447,00 PLN
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
Napięcie AC/DC
AC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.3 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.6 W
Moc znamionowa
2.6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2.5 Nm
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
Y = 0 (A–AB = 0%)
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<25 s
Kategoria ochronna
IP42
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.