X8022M.32A23
Zawór z kryzą regulacyjną, 2-drog., Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatura czynnika -20...70°C [-4...158°F] (z siłownikiem 2...90°C)
- Cena katalogowa
- 2 808,00 PLN
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
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kategoria ochronna
- IP40
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 8 m³/h
- Czynnik
- HFC, HFO, R290
- Temperatura czynnika
- -20...70°C [-4...158°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania