• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Ürün güvenliği
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Ürün güvenliği
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
  2. RetroFIT+

Kelebek vana motorları

Belimo RetroFIT+, mevcut Kelebek Vana tesisatlarındaki cihazların değişimi için özel olarak tasarlanan vana motorlarından oluşan çok yönlü bir seridir.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Acil durumda kontrol fonksiyonu
Tork
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Çalışma süresi
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Konum anahtarı
Elektrik bağlantısı
Koruma kategorisi
Temizle
19 Sonuç bulundu
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 1.207,00
Proje listesine ekle
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 952,00
Proje listesine ekle
GR230A-R

GR230A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 150 s, IP54, F05/F07

Liste fiyatı: EUR 479,00
Proje listesine ekle
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Rotary motor (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Liste fiyatı: EUR 640,00
Proje listesine ekle
GR24A-R

GR24A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 150 s, IP54, F05/F07

Liste fiyatı: EUR 479,00
Proje listesine ekle
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Rotary motor, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 2.156,00
Proje listesine ekle
PRCA-S2-T

PRCA-S2-T

Rotary motor, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 1.785,00
Proje listesine ekle
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 3.414,00
Proje listesine ekle
SR230A-R

SR230A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 307,00
Proje listesine ekle
SR230A-TP-R

SR230A-TP-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 307,00
Proje listesine ekle
SR230P-R

SR230P-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 759,00
Proje listesine ekle
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 430,00
Proje listesine ekle
SR24A-R

SR24A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 307,00
Proje listesine ekle
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 842,00
Proje listesine ekle
SR24P-R

SR24P-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 580,00
Proje listesine ekle
SRF24A-R

SRF24A-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 521,00
Proje listesine ekle
SRF24A-S2-R

SRF24A-S2-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 584,00
Proje listesine ekle
SRFA-R

SRFA-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 551,00
Proje listesine ekle
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 623,00