3. Kanal Sensörleri (Hava)

01APS-104.1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01APS-104.1

01APS-104.1

Fark basınç anahtarı, 500...2500 Pa, Anahtar
45'lı paket

Paket içeriğine aksesuarsız fark basınç anahtarları dahildir. Montaj için ek bağlantı malzemesi gereklidir. Lütfen siparişinize A-22AP-A05.1'i ekleyin! Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 1.296,00
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Hava kanalı bağlantısı kiti 01APS-.. için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 190,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Montaj braketi 01APS-.. için L formu, Metal

Liste fiyatı: EUR 6,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Montaj braketi 01APS-.. için S formu, Metal

Liste fiyatı: EUR 6,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kablo girişi, M20x1.5, 01APS-.. için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 30,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Fark basınç
Çıkış sinyali
Anahtar
Ölçüm aralığı basınç
500...2500 Pa
Ölçüm aralığı basınç
2.00...10.00 inch WC
Çıkış sinyali basınç anahtar not
Kontak akımı maks. 1,0 A / AC 250 V

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)