22DT-15N
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık aktif, Modbus, Prob uzunluğu 150 mm, Prob çapı 6 mm
Dahil olan parçalar: Montaj klipsi, vidalar, yapışkan folyo
- Liste fiyatı
- EUR 139,00
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
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
Liste fiyatı: EUR 11,00
Fiyatınız: ...
A-22D-A03.1
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, 50'lı paket, Plastik
Liste fiyatı: EUR 250,00
Fiyatınız: ...
A-22D-A05
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç
Liste fiyatı: EUR 22,60
Fiyatınız: ...
A-22P-A45
Sıkıştırma fittingi, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı
Liste fiyatı: EUR 31,40
Fiyatınız: ...
Kovanlar
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
A-22G-A02.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20, 2x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 45,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Modbus
- Haberleşme
- Modbus RTU
- Prob uzunluğu
- 150 mm