3. Energy Valve

EV200H+AKRX-E N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV200H+AKRX-E N4

EV200H+AKRX-E N4

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2"[50], Rosca interna, GPM 100, 14...250°F [-10...120°C]

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$6,787.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
1m Plenum
Total configurado
$6,787.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
100
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Presión diferencial
∆p 8...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
14 W
Consumo energía para dimensionado
23 VA
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nube
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4
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
Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Seminario web sobre soluciones de enfriamiento para centros de datos - Control de la presión diferencial de placas frías

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Embarcadero Center, CA

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22PE-A09

A-22PE-A09

Pieza en T con termopozo, DN 15

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A10

A-22PE-A10

Pieza en T con termopozo, DN 20

Precio de lista: $81.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Pieza en T con termopozo, DN 25

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Pieza en T con termopozo, DN 32

Precio de lista: $120.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Pieza en T con termopozo, DN 40

Precio de lista: $145.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pieza en T con termopozo, DN 50

Precio de lista: $187.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Sensores

22WDP-511

22WDP-511

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...1 bar, 0...15 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-512

22WDP-512

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...2.1 bar, 0...30 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-514

22WDP-514

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...3.4 bar, 0...50 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-515

22WDP-515

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...6.9 bar, 0...100 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00