Ventil Belimo Energy Valve™ a
merač tepelnej energie

  1. Domov

Integrovaný manažment tepelnej energie a vyúčtovanie sú teraz jednoduchšie, než kedykoľvek predtým

Belimo brings together what belongs together.

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

Vyúčtovanie energie s integrovaným meračom energie

Areál univerzity v Brémach má viac ako 30 budov postavených v 70. rokoch 20. storočia, ktoré boli opakovane rozširované a rekonštruované. Zvyšujúce sa energetické požiadavky v priebehu rokov viedli k zložitému rozdeleniu objemu a údržbe dodávok chladu a tepla. 
Vďaka spolupráci s pánom Florianom Rubym zo spoločnosti M&P Braunschweig GmbH a inštalácii energetických ventilov Belimo sa univerzite v Brémach podarilo vyriešiť hydraulické špecifiká tohto historicky vyvinutého systému. Regulácia výkonu a hmotnostného prietoku ventilov zabezpečuje spoľahlivé zásobovanie. 
Výrobné systémy budú optimálne využívané a jednotlivé budovy nebudú ani nadmerne, ani nedostatočne zásobované. 
Zaznamenané údaje poskytujú energetickej centrále univerzity v Brémach vysokú mieru transparentnosti, čo predtým nebolo možné pri použití základného regulačného ventilu. 
Popri transparentnom monitorovaní a riadení vykurovacieho a chladiaceho systému umožňuje energetický ventil aj fakturáciu energií na základe internetu vecí (IoT), schválenú MID v rámci jednotlivých nákladových stredísk.
 

Spája certifikované meranie a presné ovládanie v jednom zariadení

Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka certifikované meranie energie (MID) a tlakovo nezávislú reguláciu a správu delta T v jednom zariadení. Správca Delta T integrovaný vo ventile Belimo Energy Valve™ nepretržite meria teplotný rozsah a porovnáva ho s fixným limitom definovaným používateľom. Ak teplota klesne pod hraničnú hodnotu, ventil Belimo Energy Valve™ automaticky upraví prietok, aby sa odstránilo pretečenie. Vykurovacie alebo chladiace systémy prevádzkované s nadmerným množstvom vody nie sú schopné premeniť tento nadbytočný tok na vyššiu vykurovaciu alebo chladiacu kapacitu, čo často vedie k syndrómu nízkeho delta T v závode. Kľúčom pre zaručenie najnižších možných nákladov na prečerpávanie je meranie a regulácia teplotného rozsahu medzi prívodom a spätným tokom na každom výmenníku tepla. Naša integrovaná logika zabraňuje výskytu nízkych hodnôt delta T na výmenníku tepla pri súčasnom zachovaní pohodlia.

Učte sa od Jona: ako zistiť a vyriešiť syndróm nízkeho delta T.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Spoľahlivé certifikované meranie umožňujúce vyúčtovanie na báze internetu vecí (IoT)

Naše merače s integrovaným energetickým ventilom sú certifikované podľa EN1434/MID a vybavené na bezproblémové začlenenie do BMS, v prípade potreby aj do fakturačnej platformy založenej na internete vecí (IoT). Naše necertifikované merače obsahujú patentovanú funkciu automatického monitorovania a kompenzácie glykolu Belimo, aby sa zabezpečilo, že meranie výkonu zostane presné, bez ohľadu na koncentráciu glykolu. Energetický ventil s meračom tepelnej energie ponúka monitorovanie glykolu s využitím integrovaného pokročilého logického algoritmu na zaistenie optimálnej hladiny glykolu za každých okolností, čím sa znižujú vysoké náklady na čerpanie a eliminujú sa riziká zamrznutia.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, France

"The Energy Valve is a key element in this project. It enabled us to obtain a large volume of data, improve energy efficiency, and achieve the right output, the right flow, and the right temperature at the right moment." - Frederic Yvorel, Facilities Site Coordinator for Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

"What I like best about the solution is the cloud connectivity of the Energy Valve. It provides us transparency regarding our energy flows and the assurance that we are doing the right thing." - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, USA

“We have been able to reduce chilled water pumping at Citizen’s Plaza by 49 percent thanks to the valves. We have since gone on to use the Belimo Energy Valve™ in a number of other projects with similar success.” - Chad Lovell, Operations and Safety Specialist at Jones Lang LaSalle.

Zjednodušenie plánovania a uvedenia do prevádzky s ventilom Belimo Energy Valve™

Digitálne podporované pracovné postupy zjednodušujú vaše interakcie počas celého životného cyklu výrobku – ventil Belimo Energy Valve™ a merač tepelnej energie spolupracujú s aplikáciami Belimo Assistant a nástrojom webového servera, aby podporili proces návrhu, zjednodušili uvedenie do prevádzky, uľahčili odstraňovanie problémov a uchovávali záznamy. a certifikáty podľa potreby.

Rozhranie krátkodosahového, vysokofrekvenčného, bezdotykového spojenia (NFC - Near Field Communication) umožňuje jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu pomocou aplikácie Assistant s napájaním zariadenia alebo bez neho.

Produkty energetický ventil a merač tepelnej energie je možné napájať pomocou PoE cez ethernetový kábel, čo zjednodušuje inštaláciu, zabraňuje chybám v zapojení a poskytuje rýchlejšie a stabilnejšie sieťové pripojenie, pričom eliminuje potrebu lokálneho napájania.

  • Belimo Assistant App

Budúcnosť HVAC systémov (vykurovacích, vetracích a klimatizačných) spočíva v prepojenosti

Konektivita bola vždy dôležitou charakteristikou našich produktov. Ventil Belimo Energy Valve™ a merač tepelnej energie majú na palube všetky bežné komunikačné protokoly automatizácie budov (BACnet IP a MS/TP, Modbus TCP a RTU a Belimo MP-Bus) a tiež podporujú zbernicu M-Bus cez menič. Zbernicovú komunikáciu možno použiť aj na monitorovanie a prepisovanie pri ovládaní ventilu Belimo Energy Valve™ pomocou analógového riadiaceho signálu.

Integrácia energetických údajov nikdy nebola jednoduchšia

Ventil Belimo Energy Valve™ a merač tepelnej energie poskytujú priamu integráciu do BMS a sú vybavené tak, aby umožňovali monitorovanie a účtovanie energie na základe internetu vecí (IoT) tretích strán. Jedno zariadenie poskytuje všetky informácie potrebné na ovládanie, účtovanie, monitorovanie a zlepšovanie výkonu vášho systému.

Ak svoj energetický ventil Energy Valve 4 pripojíte k Belimo Cloud, predĺži sa päťročná záruka na sedemročnú, pričom vám ponúkne množstvo ďalších výhod. Udržiavaním digitálneho dvojčaťa energetického ventilu v cloude môžu oprávnení používatelia interagovať s údajmi priamo alebo vlastníci zariadení môžu autorizovať tretiu stranu na poskytovanie fakturačných a analytických služieb.

  • A fresh approach to building IoT

Modulárny dizajn pre rýchlu výmenu merača

Merač tepelnej energie energetický ventil (Energy Valves) pozostáva z modulu snímača, pripojených teplotných snímačov a obsahuje meracie a logické funkcie. Možnosti dátovej komunikácie cez zbernicu a NFC.  Modul snímača je dostupný ako náhradný diel. Niektoré krajiny vyžadujú pravidelnú výmenu kvôli rekalibrácii v súlade s národnými predpismi. Logický modul je možné odpojiť od modulu snímača (ponechať pritom všetky káble pripojené), čo umožňuje jednoduchú výmenu spodného modulu snímača.

  • Thermal Energy Meter

Dodatočné zdroje

Performance reporting

The key performance indicators are graphically illustrated, showing current and historical data of flow rates, energy usage, delta T, along with an overview of warnings or errors in operation that could affect efficiency. The report is available quarterly.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)

Application guide

The Belimo Energy Valve™ application guide is an information source for planning, selecting, and applying the Belimo Energy Valve™. It is comprised of educational and practical information intended for consulting engineers, system integrators, HVAC contractors, commissioning engineers, facility managers, and building owners.

  • Belimo Application Guide (pdf - 8,15 MB)

Technical documentation

Find out more about the Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter, and read the technical documentation.

Ventil Belimo Energy Valve™ v aplikáciách vykurovania a chladenia

Energetický ventil vo vykurovacích aplikáciách

Animácia zobrazuje ventil Belimo Energy Valve na prívodnej strane vykurovacej aplikácie.
Nastavená hodnota delta T vo ventile sa zhoduje s konštrukčnou hodnotou delta T cievky, 11° Fahrenheita/6 Kelvinov.

Keď snímače teploty začnú realizovať nižší rozdiel teplôt na cievke, ventil sa začne zatvárať. Prietok sa spomaľuje, čo umožňuje efektívnejšiu výmenu tepla cez cievku a eliminuje pretečenie. Keď ventil zistí, že delta T sa začína stabilizovať, umožní väčší prietok späť cez cievku a udržiava optimálny prenos tepla.

Energetický ventil v chladiacich aplikáciách

V tejto animácii je nastavenie ventilu Belimo Energy Valve na spätnej strane chladiacej cievky. 
Nastavená hodnota delta T vo ventile sa zhoduje s konštrukčnou hodnotou delta T cievky, 15° Fahrenheita/8  Kelvinov.

Keď teplotné snímače zistia, že delta T bola niekoľko minút pod nastavenou hodnotou, ventil sa začne zatvárať, aby sa znížil prietok. To umožňuje výmenníku tepla optimalizovať výstup energie a eliminovať pretečenie. Hneď ako sa delta T začne stabilizovať, ventil sa začne otvárať, aby sa udržal konštantný navrhnutý výkon výmeny tepla cez cievku.

Joerg vysvetľuje, ako zvýšiť energetickú účinnosť pomocou energetického ventilu

Ventil Belimo Energy Valve™ ponúka mnoho integrovaných funkcií na optimalizáciu energie a zefektívnenie systémov HVAC. Naučte sa, ako znížiť tepelnú energiu prostredníctvom lepšej miery úniku, tlakovo nezávislého riadenia a správy delta T.

Ocenený značkou Solar Impulse Efficient Solution Label

Nadácia Solar Impulse Foundation udelila portfólio 1000 inovatívnych riešení, ktoré spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti aj ziskovosti. S hrdosťou oznamujeme, že ventil Belimo Energy Valve™ bol vybraný ako jedno z 1000 riešení ocenených značkou Solar Impulse Efficient Solution Label.

  • World Alliance for Efficient Solutions

Ocenenie Swisscom IoT Climate Award 2021

Ocenenie Swisscom IoT Climate Award oceňuje výnimočné úspechy spoločností, ktoré svojimi riešeniami internetu vecí (IoT) prispievajú k zníženiu emisií CO2. Sme hrdí na to, že ventil Belimo Energy Valve získal druhé miesto vďaka cloudovému pripojeniu.

  • Belimo is committed to sustainability

Nová rada ventilu Belimo Energy Valve™ s meračom tepelnej energie integruje meranie a riadenie energie, správu delta T a fakturáciu s podporou internetu vecí (IoT) v jednom zariadení. Ponúka bezproblémovú a priamu integráciu so systémom BMS alebo monitorovacími platformami založenými na internete vecí (IoT). Meranie a regulácia energie s certifikovaným meraním a vyúčtovaním energie sú zjednotené. Spája funkcie výkonu pre úsporu vášho času a nákladov.