Meranie prietoku s
Kompenzáciou glykolu

  1. Domov
  2. Najdôležitejšie informácie

Ultrazvukový snímač prietoku

Belimo rozširuje portfólio o ultrazvukový snímač prietoku

Prosíme, odsúhlaste preferenčné súbory cookie, aby ste si mohli prehrať toto video.

Dôveryhodné meranie prietoku má zásadný význam pre maximalizáciu účinnosti vzduchotechnického systému a zabezpečenie pohodlia obyvateľov. Nový snímač prietoku od spoločnosti Belimo využíva ultrazvukovú technológiu tranzitného času na zabezpečenie presného a opakovateľného merania prietoku vody a zmesí vody a glykolu bez posunutia v akejkoľvek aplikácii v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie.

Inovatívna metóda merania sa vyznačuje:

  • Viacbodová mokrá kalibrácia zaručuje vysokú presnosť a opakovateľnosť.

  • Patentovaná logika kompenzácie teploty a glykolu eliminuje manuálnu kalibráciu.

  • Presnosť nameraných hodnôt ± 2 % a opakovateľnosť ± 0,5 % zaručujú presné meranie prietoku.

  • Ultra kompaktná veľkosť s krátkou vstupnou dĺžkou 5 x menovitý priemer potrubia a žiadne požiadavky na výstupnú dĺžku umožňujú inštaláciu ultrazvukového snímača prietoku v stiesnených priestoroch.

  • Nízka spotreba energie 0,5 W šetrí energiu a kapacitu transformátora.

Prečo je dôležitá kompenzácia glykolu?

Pridanie glykolu je najbežnejším spôsobom ochrany systémov HVAC na báze vody vystavených teplotám pod bodom mrazu. Pridanie glykolu znižuje bod mrazu, čím sa zvyšuje aj bod varu a má významný vplyv na viskozitu, hustotu a tepelnú kapacitu systémov HVAC.
Určenie prietoku/tepelnej energie bez zohľadnenia teploty vody a koncentrácie glykolu môže viesť k chybám merania. Nedostatočné alebo nespoľahlivé údaje o teplote vody môžu skresliť koeficient tepla až o 18 %. Nepresné alebo neznáme zloženie glykolovej vody môže viesť k odchýlkam až do 30 % objemového prietoku.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Ako to funguje

Prosíme, odsúhlaste preferenčné súbory cookie, aby ste si mohli prehrať toto video.

Jednoduchosť inštalácie a uvedenia do prevádzky

Jednoduchosť inštalácie 
Viacbodová mokrá kalibrácia umožňuje bezproblémovú inštaláciu a presné meranie prietoku od spustenia.

Dizajn šetriaci miesto 
Kompaktná veľkosť kompletnej zostavy snímača zaisťuje, že snímač prietoku možno jednoducho nainštalovať aj v stiesnených priestoroch.

Komplexné diagnostické funkcie
Komplexné diagnostické funkcie zahŕňajú automatickú detekciu vzduchových bublín a prítomnosti vody.

 

Presné výsledky bez posunu

Vývoj priameho snímača prietoku, ktorý využíva technológiu ultrazvukového prechodu času na automatické meranie a kompenzáciu koncentrácie glykolu, je obrovským pokrokom v meraní tepelnej energie. Jediný snímač prietoku typu „nasadiť a zabudnúť“ je všetko, čo je potrebné na kompenzáciu premenlivých a meniacich sa viskozít, ako aj tepelných kapacít teplonosných kvapalín obsahujúcich až 60 percent glykolu. Snímač bez pohyblivých častí je extrémne robustný a nevyžaduje žiadnu kalibráciu, čo poskytuje istotu, že nameraný prietok je správny. Vďaka tomu je ideálny na presné, opakovateľné merania, čím sa zlepšuje kontrola a účinnosť systémov HVAC.

Riadenie riešení

„Ako popredný svetový výrobca pohonov, ventilov a snímačov rozumieme potrebám a výzvam našich zákazníkov. Firma Belimo dodáva viac než len produkty. Poskytujeme kvalitné riešenia, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť a znižujú náklady na inštaláciu s najrýchlejšími dodacími lehotami v tomto odvetví.
Rozšírenie portfólia ultrazvukového snímača prietoku s patentovanou technológiou kompenzácie glykolu je skutočným dôkazom nášho trvalého záväzku k inováciám."

Reto Raimann, Manažér globálneho rozvoja podnikania pre Belimo Sensor 

Dodatočné zdroje

Prosíme, odsúhlaste preferenčné súbory cookie, aby ste si mohli prehrať toto video.

Webinár (Belimo Americas)Objavte dôležité informácie o ultrazvukových prietokových snímačoch

Zistite viac o vlastnostiach a výhodách, patentovanej technológii a aplikáciách produktovej rady ultrazvukových prietokových snímačov Belimo.

ČlánokPrekonanie výzvy na meranie glykolu

Glykol sa bežne používa na zabránenie zamrznutiu teplonosných kvapalín vo vykurovacích, chladiacich a klimatizačných systémoch.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Stránka výrobkovSnímače Belimo

Rada výrobkov zahŕňa presné snímače na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, CO₂ a prchavých zlúčenín (VOC) v potrubných a kanálových aplikáciách. Pre viac informácií navštívte regionálnu webovú stránku:

  • Product Documentation - Americas
  • Product Documentation - Europe
  • Product Documentation - Asia-Pacific