V epicentre inteligentnej
stavebnej automatizácie.

  1. Domov
  2. Najdôležitejšie informácie

Úspešný príbeh Loxone Campus, Rakúsko

  • Úspešný príbeh
  • Loxone ako partner spoločnosti Belimo MP-Bus
  • Loxone Campus
Úspešný príbeh

Ukážkový spoznávací a zážitkový projekt.

Spoločnosť Loxone, špecialista na riešenia zamerané na inteligentnú stavebnú automatizáciu, od roku 2009 pomáha projektantom, architektom a majiteľom budov pri realizácii ich projektov. S pomocou jej viac ako 25 000 partnerov na celom svete realizovala spoločnosť Loxone už viac ako 250 000 projektov. Misiou spoločnosti založenej v roku 2009 v rakúskej obci Kollerschlag je využívanie automatizácie na vytvorenie energeticky efektívnejších, pohodlnejších a bezpečnejších budov. Účelom centra Loxone Campus, ktoré bolo v roku 2023 vybudované na rovnakom mieste, kde bola založená aj samotná spoločnosť, je umožniť už dnes zažiť stavebnú automatizáciu zajtrajška. 15-hektárový komplex zahŕňa hotel s wellness centrom, sálu, reštauráciu, viaceré kancelárske priestory a sklady. Návštevníkom prezentuje to, ako môžu práca a bývanie vyzerať v budúcnosti. Celé vykurovanie, chladenie a ventilácia centra Loxone Campus boli navrhnuté tak, aby boli automatizované a regulované podľa potreby. Preto boli použité mnohé komunikačné komponenty pre vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu od spoločnosti Belimo. Vaše výhody: jednoduchá integrácia do stavebného riadiaceho systému, energeticky efektívna prevádzka a maximálne pohodlie v budove. Rozhrania Belimo Tree a Air umožňujú bezproblémovú integráciu jednotiek.

  • Reference – Loxone Campus, Austria (pdf - 2,32 MB)
  • Webová lokalita Loxone
TYP BUDOVY         PROJEKT            ODVETVIA PRODUKTY
Multifunkčná budova      Nová budova okVykurovanie, ventilácia, chladenie Ventily Belimo Energy Valve s meračom tepelnej energie
      6-cestné ventily EPIV
      PIQCVs
      Pohony ventilačných klapiek
      Variabilný objem vzduchu
      Snímače

Inteligentná energetická efektívnosť a pohodlie.

„Našimi kľúčovými požiadavkami boli napájanie rozsiahleho počtu budov centra Loxone Campus z jedného technického strediska, splnenie individuálnych požiadaviek rôzne využívaných priestorov a súčasne zaistenie čo najflexibilnejšej koncepcie všetkých oblastí s ohľadom na budúcnosť,“ tvrdí Jochen Sexlinger, hlavný technický projektant zodpovedný za projekt budov. Pre zaistenie optimálnej kvality vnútorného vzduchu sú vo väčšine centra regulované nasledujúce parametre: CO2, vlhkosť a teplota. Cieľom je súčasne to, aby bol komplex budov z hľadiska energií prevádzkovaný čo najefektívnejším spôsobom. Všetky komponenty od spoločnosti Belimo sú na tento účel pripojené k systému stavebnej automatizácie Loxone prostredníctvom zbernice MP-Bus. Pre bezproblémovú integráciu produktov od spoločnosti Belimo vyvinula spoločnosť Loxone rozhrania Belimo Tree a Air. Každé rozhranie umožňuje jednoduché pripojenie jednotiek od spoločnosti Belimo kompatibilných so zbernicou MP-Bus.

Pomocou ventilov Belimo Energy Valve a 6-cestných charakterizovaných regulačných ventilov môžeme každému spotrebiču dodávať správne množstvo energie podľa potreby a presne vieme, kam prúdi koľko energie.
Jochen Sexlinger
Hlavný technický projektant, Sexlinger Consulting Engineering GmbH

Len toľko energie, koľko treba.

Celý hydraulický systém v hlavnom distribučnom systéme je navrhnutý tak, aby bol pomocou ventilov Belimo Energy Valve elektronicky nezávislý od tlaku. Ventil Energy Valve poskytuje všetky dôležité informácie, ktoré spoločnosť Loxone potrebuje na monitorovanie a riadenie energie. „Ventil Belimo Energy Valve™ používame preto, lebo kombinuje mnohé funkcie v jednej jednotke – od merania cez reguláciu až po riadenie hodnoty delta T,“ tvrdí Jochen Sexlinger. „Ventily Energy Valve nám umožňujú spoľahlivé monitorovanie energie. Kedykoľvek môžeme skontrolovať systém a zoptimalizovať jeho prevádzku“. Kompletné hydraulické vyrovnanie bolo vykonané digitálne, až po najmenšiu zónu. To znížilo náročnosť uvedenia do prevádzky na minimum.

80 hotelových izieb v centre Loxone Campus je vybavených stropnými indukčnými jednotkami na vykurovanie a chladenie, v rámci ktorých boli použité elektronické tlakovo nezávislé 6-cestné ventily (EPIV) od spoločnosti Belimo. Snímače prietoku od spoločnosti Belimo a snímače od spoločnosti Loxone merajú energiu potrebnú na vykurovanie a chladenie v hotelových izbách a šetria energiu, keď sú izby neobsadené, resp. keď sú hoteloví hostia preč. Stropné indukčné jednotky sú namiesto vyhotovenia so štyrmi potrubiami nainštalované vo vyhotovení s dvomi potrubiami. Prepínanie vykurovania/chladenia a reguláciu zabezpečuje jeden 6-cestný ventil. Tieto riešenia si vyžadovali menej komponentov, čím došlo k zníženiu nákladov tak na produkty, ako aj na inštaláciu.

Príjemnú teplotu v kancelárskych priestoroch centra Loxone Campus zaručuje podlahové kúrenie a chladenie. Príslušné energetické zberné potrubia sú vybavené tlakovo nezávislými charakterizovanými regulačnými ventilmi (PICQV) od spoločnosti Belimo. Tepelné čerpadlo je prevádzkované pomocou regulácie nepriaznivého bodu: „Na vykurovanie potrebujeme odlišné množstvo vody ako na chladenie. Vďaka rozdeľovaciemu potrubiu môžeme čerpať len toľko energie, koľko jej je v danom momente potrebné,“ vysvetľuje Jochen Sexlinger.

Viaceré ventilačné systémy v centre Loxone Campus zaručujú, aby bola vo všetkých oblastiach príjemná teplota a vlhkosť vzduchu, ako aj úrovne koncentrácie CO2. Všetky ventilačné systémy sú takisto vybavené pohonmi ventilačných klapiek od spoločnosti Belimo. Ventilácia centra Loxone Campus je navrhnutá tak, aby využívala len toľko vonkajšieho vzduchu, koľko je skutočné potrebné, a aby v rámci požiadaviek na celkovú energetickú efektívnosť pracovala s obehovým vzduchom. Vďaka nižšiemu úsiliu potrebnému na klimatizovanie je možné dosahovať optimálnu klímu v interiéri pri nízkej spotrebe energie, a to aj vtedy, keď je vonkajší vzduch cez zimu suchý.

Efektivita v každej oblasti.

Pripojenie všetkých komponentov k systému stavebnej automatizácie centra Loxone Campus sa osvedčilo ako výhodné nielen po uvedení budov do prevádzky, ale umožnilo aj extrémnu efektívnosť počas prvého uvedenia systémov do prevádzky: „Kým predtým bolo nutné každú miestnosť nastavovať individuálne, tak v tomto prípade stačilo naprogramovať jednu z hotelových izieb a nastavenia následne pomocou digitálnych rozhraní preniesť na všetky ostatné izby,“ spomína Jochen Sexlinger. ok„Vďaka inteligentnej stavebnej automatizácii, akou disponujeme aj tu v centre Loxone Campus, už systémy viac nemusia byť navrhované na plné zaťaženie, ale možno ich prevádzkovať tak, že sa bude spotrebúvať len skutočne potrebná energia. Toto by s analógovými systémami nebolo možné,“ uzatvára.

Vďaka regulácii a vyhodnocovaniu ventilov Belimo Energy Valve v centre Loxone Campus profitujeme z maximálnej energetickej efektívnosti
Thomas Moser
generálny riaditeľ skupiny Loxone Group
Loxone ako partner spoločnosti Belimo MP-Bus

Inteligentné budovy si vyžadujú inteligentné automatizačné riešenia, ktoré bezproblémovo integrujú prevádzkové jednotky. Z tohto dôvodu spoločnosť Belimo už mnoho desaťročí spolupracuje s výrobcami riešení zameranými na stavebnú automatizáciu a pomáha zákazníkom (vrátane spoločnosti Loxone) pri efektívnej realizácii ich projektov.

Spolupráca so spoločnosťou Loxone v oblasti zbernicovej integrácie sa začala zbernicou Modbus. Spoločnosť Belimo vytvorila knižnicu zbernice Modbus pre prevádzkové jednotky Belimo. Zákazníci spoločnosti Loxone môžu používať príslušné predlohy v nezmenenej forme, alebo ich môžu upraviť pre konkrétne projekty. Spoločnosť Loxone sa neskôr rozhodla realizovať systém zbernice MP-Bus podporujúci širokú škálu jednotiek Belimo, čo umožňuje rozsiahlu flexibilitu v každom projekte.

Vďaka rozhraniam Belimo Tree a Air vytvorila spoločnosť Loxone bránu tak pre Loxone Tree, ako aj pre Loxone Air. Spoločnosť Belimo pomáhala spoločnosti Loxone v rámci celej realizácie. V centre Loxone Campus bolo tiež realizované riešenie zahŕňajúce integráciu MP, ktoré tak možno dôkladne otestovať a priebežne optimalizovať.

  • Belimo a Loxone: maximálna energetická efektívnosť pre vaše systémy vykurovania, ventilácie a klimatizácie

Orientované na všetky nadradené systémy

Zbernica MP-Bus® od spoločnosti Belimo bola špeciálne vyvinutá ako systém typu „pán/otrok“ (Master/Slave) pre pohony určené pre vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu. Umožňuje zoskupenie až ôsmich rôznych koncových regulačných prvkov a ich pripojenie k akémukoľvek nadradenému systému. Ak sa použijú len pohony poslednej generácie (napr. ..-MPL), tak je možné pripojiť až 16 jednotiek. Brány a regulátory DDC s integrovaným rozhraním MP slúžia ako MP klienti. Z hľadiska topológie siete neexistujú žiadne obmedzenia. Povolenými typmi sú napríklad hviezda, kruh, línia alebo zmiešané tvary.
 

Jednoduché elektrické vedenie

Zbernica MP-Bus® používa jeden inštalačný kábel, ktorý pomocou len troch vodičov kombinuje napájanie a komunikáciu. Je veľmi odolný voči externým rušeniam a nevyžaduje si žiadne zbernicové svorky.

  • Introduction to MP-Bus Technology (pdf - 3,46 MB)

Navrhnuté pre riešenia týkajúce sa vykurovania, ventilácie a klimatizácie

Johannes Bartnitzke (odborník zo spoločnosti Loxone) a Andreas Marty (vedúci produktového manažmentu pre región EMEA v spoločnosti Belimo) vám porozprávajú o technológii zbernice MP-Bus od spoločnosti Belimo a jej jednoduchej a rýchlej integrácii do systémov stavebnej automatizácie domácností a budov od spoločnosti Loxone.
 

Rozhodli sme sa podporovať vlastnú zbernicu MP-Bus od spoločnosti Belimo, pretože nám to umožňuje využívať najširšiu škálu jednotiek od spoločnosti Belimo, pričom je zároveň zabezpečená maximálna flexibilita v každom projekte. Vďaka natívnej integrácii od firmy Belimo do Loxone Config je integrácia jednotiek od spoločnosti Belimo do systému stavebnej automatizácie ľahšia ako kedykoľvek predtým. Vďaka tomu ponúkame nielen najlacnejšie, ale zároveň aj najlepšie riešenie.
Andreas Hetzendorfer
produktový riaditeľ, Loxone
Loxone Campus

Centrum Loxone Campus kombinuje mnohé oblasti použitia v jednom komplexe budov. Inteligentnú stavebnú automatizáciu možno v rámci rôznych scenárov zažiť na vlastnej koži.

Kancelárie

Kancelárie v centre Loxone Campus majú rozlohu 3 000 m2 a ponúkajú priestor pre celkovo 300 zamestnancov. Popri zdieľaných kancelárskych priestoroch s pevnými pracoviskami sa tu nachádzajú aj zasadacie miestnosti s možnosťou rezervácie, odhlučnené telefónne búdky, salónik a terasy na relaxáciu.

Tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily od spoločnosti Belimo umožňujú pohodlné a energeticky efektívne podlahové vykurovanie a chladenie kancelárií.
 

Hotel

Dizajnový hotel v centre Loxone Campus ponúka 80 izieb a dva apartmány. Vybudované bolo aj wellness centrum s rozlohou 500 m2, ktoré zahŕňa vonkajší bazén, dve sauny, telocvičňu a priestory na opaľovanie.

Vykurovanie a chladenie izieb pomocou stropných indukčných jednotiek je regulované podľa potreby. Na tieto účely boli použité elektronické tlakovo nezávislé 6-cestné regulačné ventily od spoločnosti Belimo, ktoré zaručujú energeticky efektívnu a spoľahlivú prevádzku. Príslušná energia sa dodáva podľa potreby, v závislosti od obsadenosti a kvality vzduchu.
 

Reštaurácia

Vlastná reštaurácia, ktorú celodenne využívajú externí hostia, účastníci seminárov a zamestnanci spoločnosti Loxone, ponúka miesto na sedenie až pre 600 osôb. V prípade potreby možno reštauráciu pomocou otvárateľných dverí prepojiť so susednou sálou.

Vzduch je privádzaný do reštaurácie a jeho odsávanie prebieha v kuchyni. Tlakové snímače od spoločnosti Belimo zabraňujú preniknutiu pachov z kuchyne do jedálenských priestorov alebo sály.
 

Sála

Sálu v centre Loxone Campus možno využívať na väčšie podujatia, pričom ponúka priestor až pre 600 osôb. Túto priestrannú sálu možno využívať na koncerty, podujatia alebo prednášky. Okrem spomínaných aktivít možno sálu využívať aj ako súčasť stravovacích priestorov.

Sála je vybavená vlastným ventilačným systémom, ktorý do nej pod hlavným pódiom privádza vzduch. Keď je sála prepojená s reštauráciou, tak tlakové snímače od spoločnosti Belimo umožňujú optimálnu interakciu ventilačných systémov v oboch priestoroch.
 

Zážitková zóna

Zážitková zóna v centre Loxone Campus ponúka svojim návštevníkom interaktívne zážitky. Vlastné kino ponúka digitálne zážitkové prehliadky a umožňuje pohľad do sveta inteligentných budov. Návštevníci sa môžu vo forme sveta miniatúr dozvedieť viac o histórii spoločnosti. K dispozícii sú aj ďalšie exponáty a interaktívne prvky vrátane herne.

  • Viac informácií o centre Loxone Campus.