2. Pohony

Izbové riešenia / VAV

Nákladovo optimalizované pre riadenú klímu v miestnosti

Izbové a systémové riešenia Belimo zahŕňajú kompletný program pre nákladovo optimalizované riadenie zón a jednotlivých miestností – v komfortných zónach, ako aj v priemysle, obchode a citlivých pracovných priestoroch. Koniec koncov, zdravie, pohoda a produktivita vo veľkej miere závisia od klímy v miestnosti.

  • Brochure – Volumetric flow and pressure control from Belimo (pdf - 2,79 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 12,54 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)

Viac pohodlia, lepšie pracovné prostredie, maximálna energetická účinnosť

Pohodlie

Osvedčená spoľahlivosť

Flexibilita

Optimálne riešenia pohonov a ovládania pre riadenie prietoku vzduchu

Rad výrobkov

Kompaktné VAV

  • Zobraziť výrobky

Univerzálne VAV

  • Zobraziť výrobky
  • Flyer – VAV-Universal – Air conditions under control (pdf - 1,18 MB)

Modernizácia VAV

  • Zobraziť výrobky

Vetranie bytu CMV

  • Zobraziť výrobky

Regulátor izbovej teploty

  • Zobraziť výrobky

VAV-Compact – efektívne ovládanie miestnosti iba jedným zariadením

Pohon, regulátor a snímač – VAV-Compact je ekonomické riešenie pre systémy s premenlivým a konštantným objemovým prietokom v kancelárskych budovách, hoteloch, nemocniciach atď., všetko v jednom zariadení. Špeciálne rotačné pohony 5, 10 a 20 Nm ako aj lineárne pohony s 150 N pasujú na objemové prietokové jednotky (VAV/CAV) rôznych veľkostí a typov. Regulátory VAV-Compact je možné ovládať konvenčne pomocou analógových signálov cez BACnet, Modbus, KNX alebo cez Belimo MP-Bus.

Pri použití zbernicového pripojenia je možné ku každému VAV-Compact pripojiť ďalší snímač. Signál snímača je digitalizovaný a dostupný ako dátový bod.

Rad výrobkov VAV retrofit je k dispozícii ako náhrada regulátorov objemového prietoku na mieste v jednotke objemového prietoku (jednotlivá výmena alebo rozšírenie funkcie pre komunikatívne varianty).

VAV-Universal – maximálna flexibilita pri zvýšených požiadavkách

Modulárna štruktúra sortimentu regulátorov VAV-Universal s integrovaným snímačom rozdielového tlaku umožňuje ideálnu kombináciu motorizácie regulátora a klapky. S týmto radom výrobkov je možné vytvárať individuálne riešenia pre všetky špeciálne aplikácie v oblasti ventilácie.

Aplikácie
Objemový prietok VAV/CAV
Sumarizácia objemového prietoku
Tlak v potrubí a miestnosti

Snímač rozdielového tlaku
D3 - prietok (dynamický) vhodný pre komfortnú zónu
M1 - membrána (statická) vhodná pre znečistený vzduch
M1R - membrána (statická) na reguláciu tlaku v miestnosti

  • Flyer – VAV-Universal – Air conditions under control (pdf - 1,18 MB)

Vetranie bytu CMV

Kompletná riadiaca jednotka VAV so snímačom rýchlosti vzduchu, pohonom a lopatkovou klapkou je optimalizovaná pre aplikácie VAV nezávislé od tlaku v riadenej ventilácií bytov. Integrovaný termo-anemometrický merací systém je navrhnutý tak, aby zaznamenával aj tie najmenšie rýchlosti vzduchu. To umožňuje energeticky optimalizovanú prevádzku jednotlivých systémov bez obetovania pohodlia.

Ventilátory riadené dopytom

Efektívne ovládanie ventilátora je dôležitou súčasťou moderného a energeticky efektívneho ventilačného systému. Aby sa to dosiahlo, požadované objemy miestností sa merajú pomocou snímačov prítomnosti, teploty a kvality vzduchu a spracovávajú sa ako požadovaná hodnota pre decentralizované regulátory prietoku. Tie následne generujú dopytové signály pre ventilátory vzduchotechnickej jednotky. Priamo riadené EC ventilátory sa v súčasnosti čoraz viac využívajú na reguláciu výkonu. 

Inteligentné ovládacie prvky s funkciou optimalizácie ventilátora zaznamenávajú polohy lopatiek klapiek regulátorov objemového prietoku cez zbernicový systém (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) a využívajú vyhodnotenie ako signál potreby pre energeticky efektívne riadenie ventilátora.

Požiadavka: komunikatívne VAV riešenia od Belimo!

  • Až o 50 % nižšia spotreba energie vďaka situáciám čiastočného zaťaženia
  • Znížený hluk prúdenia
  • Znížená strata tlaku v potrubí

8 dôvodov, prečo použiť pohony klapiek od spoločnosti Belimo

1. Správny pohon pre každú aplikáciu HVAC

2. Energeticky efektívna motorizácia

3. Nekompromisná bezpečnosť

4. Správny produkt v správnom čase

5. Jednoduchá, univerzálna inštalácia

6. Pripravený na budúcnosť

7. Rýchla a jednoduchá dodatočná montáž

8. Švajčiarska kvalita od spoločnosti Belimo od roku 1975

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 12,54 MB)

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. 

  • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
  • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
  • Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste). 
  • Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva. 
  • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
  • Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

  • Ďalšie informácie
  • Výhody pre zákazníkov
  • Softvér / Doplnky
Výhody pre zákazníkov

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov / výrobcov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Vysoko citlivý a zároveň robustný spínačový systém pre presné meranie rozdielu tlaku na reguláciu aj tých najmenších objemových prietokov vzduchu
  • Veľká flexibilita pri výbere produktov na integráciu do budov vďaka rôznym rozhraniam. Analógové signály s dodatočnou zbernicovou komunikáciou ponúkajú flexibilné možnosti použitia a vytvárajú transparentnosť s ohľadom na riadenie a trendy
  • Kompatibilný s DCV (optimalizátor ventilátora) pre moderné koncepcie vetrania riadené dopytom v súlade s DIN EN 15232. Záznam požiadaviek pre zóny cez zodpovedajúce VAV klapky poskytuje zodpovedajúcu regulovanú veličinu pre ventilátory  
  • Produkty Belimo VAV stavajú, kalibrujú a upravujú všetci známi výrobcovia (OEM) na svojich VAV jednotkách - ako riešenie operačného systému

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budovy. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Pripravený na prevádzku ihneď po inštalácii VAV jednotky a po elektrickom pripojení
  • Veľká flexibilita pre integráciu v budovách vďaka rôznym rozhraniam. Analógové signály s dodatočnou zbernicovou komunikáciou a tiež viaczbernicové možnosti ponúkajú flexibilné možnosti použitia a vytvárajú transparentnosť, pokiaľ ide o riadenie a monitorovanie
  • Podporované sú bežné zbernicové rozhrania ako BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
  • Nástrojová podpora pre uvedenie do prevádzky a diagnostiku (ukladanie/tlač údajov o nastavení, grafické zobrazenie trendov)
  • Klasická káblová parametrizácia, ako aj aplikácia asistenta pre smartfón pre bezkontaktný prístup – aj keď je vypnuté napájanie

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať váš nabitý harmonogram. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Vysokokvalitné a robustné komponenty – miliónkrát overené
  • Jednoduché zapojenie s nízkym potenciálom chýb vďaka jednotnému konceptu farieb a číslovania.
  • Prvotná diagnostika bez použitia nástrojov vďaka LED diódam: napr. dostupné napájanie?
  • Jednoduchý test funkčnosti, napr. otvorenie alebo zatvorenie klapky pomocou aplikácie asistenta pre smartfóny cez bezkontaktný prístup

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Ako zákazník Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Kvalitné, absolútne presné a zároveň robustné komponenty v jednom produkte
  • Miliónkrát overené
  • Energeticky efektívny systém ventilácie, založený na skutočných potrebách ventilácie miestností – od VAV klapky až po ventilátor
  • Zvýšený komfort v závislosti od konfigurácie systému (kvalita vzduchu, teplota) a znížená hlučnosť prúdenia
  • Najvyššia úroveň transparentnosti vďaka rôznym funkciám nástrojov, ako je online trend a ďalšie funkcie

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a kedykoľvek dostupnú podporu. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Odolná a bezúdržbová technológia pohonu
  • Jednoduchá inštalácia
  • Komplexné modernizačné súpravy v produktovom rade na modernizáciu existujúcich riadiacich zariadení
  • Bezkontaktné diagnostické a testovacie funkcie cez smartfón
  • Jednoduché prispôsobenie systémových riešení pre konverzie
  • Krátke dodacie doby
  • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
  • 5-ročná záruka

OEM

Vo vašich produktoch používate komponenty od vybraných dodávateľov. Vždy sa snažíte nájsť tú najlepšiu hodnotu za peniaze. Vysoká kvalita a jedinečné funkcie šité na mieru vašej aplikácii pridávajú hodnotu a umožňujú vám odlíšiť sa od konkurencie. Vynikajúca technická podpora a jednoduchá obchodná transakcia je pre vás samozrejmosťou. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Rozsiahly rad výrobkov pre nákladovo optimalizované riadenie zón a jednotlivých miestností – v oblasti pohodlia, ako aj v priemysle, obchode a citlivých pracovných oblastiach
  • Riešenia špecifické pre zákazníka ponúkajú zvýšenú pridanú hodnotu
  • Vysokokvalitné, zladené komponenty pre maximálnu presnosť a dlhú životnosť
  • Optimalizovaná podpora nástrojov pre parametrizáciu a kalibráciu vo výrobe
Softvér / Doplnky

Belimo Assistant 2

Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.

Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.

Príslušenstvo:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.0) (msi - 95,64 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Často kladené otázky
  • Videá „Ako na to“
  • Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Aplikácia Belimo RetroFIT+

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

  • Obchod s aplikáciami
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videá: ako používať aplikáciu Belimo RetroFIT+ App

    Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
     

    Používanie skenovacej funkcie

    Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

    Vyhľadávanie názvu produktu

    Vyhľadávanie parametrov

    Vyhľadávanie meraní

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in

Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Modul BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.

  • Navštívte stránku Autodesk