3. Energy Valve

EV075+AKRX-E



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EV075+AKRX-E

EV075+AKRX-E

Configurável
Electr. Função de segurança da Energy Valve™ da Belimo de 2 vias PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, Diâmetro nominal 3/4"[20], Rosca interna, GPM 11, 14...250°F [-10...120°C]

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.
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
  • Vídeos do Produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da Válvula

Numero de vias
2 vias
Vazão
11
Fluido
água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
Temperatura do fluido
14...250°F [-10...120°C]
Pressão diferencial
∆p 5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
14 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
23 VA
Conexão Ethernet
Tomada RJ45
Tipo de controle
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
  • Cloud
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
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
Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos do Produto

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Webinar sobre soluções de resfriamento de centro de dados: controle de pressão diferencial de placa fria

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo Energy Valve™ - Referência: Embarcadero Center, CA

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Acessório mecânico

A-22PE-A09

A-22PE-A09

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 15

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A10

A-22PE-A10

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 20

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 25

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 32

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 40

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 50

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Sensores

22WDP-511

22WDP-511

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...1 bar, 0...15 psi, ativo, 0...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
22WDP-512

22WDP-512

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...2.1 bar, 0...30 psi, ativo, 0...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
22WDP-514

22WDP-514

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...3.4 bar, 0...50 psi, ativo, 0...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
22WDP-515

22WDP-515

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...6.9 bar, 0...100 psi, ativo, 0...10 V