2. Robinets de réglage
  3. Robinet Energy Valve

EV125+AKRX-E N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EV125+AKRX-E N4

EV125+AKRX-E N4

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1 1/4"[32], Filetage intérieur, GPM 28.5, 14...250 °F [-10...120°C]

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$7,267.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Plenum de 1m
Total configur�
C$7,267.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
28.5
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression différentielle
∆p 5...50 psi
Pression nominale du corps
360 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1.25" [32]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
23 VA
Connexion Ethernet
Prise RJ45
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nuage
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4
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
Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Webinaire sur les solutions de refroidissement des centres de données - Régulation de la pression différentielle des plaques froides

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Référence : Embarcadero Center, CA

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PE-A10

A-22PE-A10

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 3/4" [20]

Prix courant: C$102.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1" [25]

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1 1/4" [32]

Prix courant: C$150.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1 1/2" [40]

Prix courant: C$182.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 2" [50]

Prix courant: C$233.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Non classé

22WDP-511

22WDP-511

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-512

22WDP-512

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...2.1 bar, 0...30 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-514

22WDP-514

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...3.4 bar, 0...50 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-515

22WDP-515

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00