Znajdź pracę w Belimo
  1. Strona główna
  2. Praca i kariera
  3. Kariera

Nasze linie produkcyjne w Hinwil (Szwajcaria) i Danbury (USA)

Linie produkcyjne Belimo odpowiadają za wytwarzanie, testowanie i pakowanie zespołów oraz gotowych produktów. Wszystkie te operacje są wykonywane zgodnie zasadą firmy Belimo: po pierwsze jakość, po drugie terminy, po trzecie koszty. 

W skład działu produkcyjnego w Hinwil (Szwajcaria) wchodzą trzy linie montażowe oraz dodatkowy zespół techników konserwacji. Pracujemy w systemie 3-zmianowym, dzięki czemu codziennie nasz zakład mogą opuszczać tysiące siłowników.

Kolejna linia produkcyjna znajduje się w Danbury (USA). Około 100 pracowników w tym zakładzie produkuje urządzenia przeznaczone na rynek amerykański.

Pracownicy działu produkcyjnego mają różnorodne doświadczenia zawodowe i są przedstawicielami różnych kultur. Łączy ich jednak jedno – przywiązują ogromną wagę do jakości i wytwarzają najlepsze produkty dla naszych klientów.

 

 

Stale doskonalimy nasze procesy operacyjne i wykorzystujemy efekt skali. Uczymy się na naszych błędach i postrzegamy je jako czynnik stymulujący dążenie do doskonałości. Dlatego wszyscy pracownicy są zachęcani do wprowadzania ulepszeń w każdej chwili. Jest to sposób na zapewnienie najwyższej wydajności w działalności operacyjnej.
Louis Scheidegger
Szef Działu Produkcyjnego Grupy

Inżynieria produkcyjna

Dział inżynierii produkcyjnej zapewnia sprzęt i oprogramowanie potrzebne działom produkcji i dostosowywania do indywidualnych wymagań. Projektujemy systemy automatyki, sprzęt do testów oraz inne wyposażenie linii produkcyjnych służące innym zespołom. Nasi inżynierowie produkcji zapewniają przepływ danych między systemem SAP a liniami produkcyjnymi oraz zbieranie danych na potrzeby sterowania procesami i analizy.

Ponadto tworzymy programy testowania różnorodnych produktów, optymalizujemy procesy i wspieramy dział konserwacji.

 

Zaopatrzenie

86% naszych kosztów produkcji przypada na specjalistów, partnerów i towary od dostawców zewnętrznych. Dlatego potrzebujemy doskonałego zespołu zaopatrzenia. Nasi eksperci optymalizują łączne koszty i wspierają innowacje. Zarządzają konkurencyjną i innowacyjną bazą dostawców z całego świata oraz dążą do tego, aby procesy zaopatrzenia przebiegały oszczędnie, szybko, elastycznie i były dostosowane do zapotrzebowania. Ponadto dzięki znajomości ryzyk związanych z zaopatrzeniem i odpowiedniemu zarządzaniu nimi dział ten zapewnia wysoką stabilność naszej działalności.

Planowanie globalne i zarządzanie danymi podstawowymi (MDM)

Dzięki zespołowi planowania globalnego i zarządzania danymi podstawowymi (MDM) znamy wymagania klientów i spełniamy je z nadmiarem zapewniając znakomitą jakość. Nasi eksperci definiują procesy planowania i MDM w sieci produkcyjnej oraz zarządzają nimi. Ponadto są odpowiedzialni za planowanie i dokładność danych podstawowych, a także pomagają naszym spółkom zależnym w rozwiązywaniu różnych problemów z łańcuchem dostaw tak, aby realizować naszą wizję.

Zarządzanie projektami i jakością

Dział zarządzania projektami i jakością jest kluczowym partnerem zespołów odpowiedzialnych za łańcuch dostaw. Inżynierowie ds. projektów i jakości prowadzą działania obejmujące różne działy, zarządzają globalnym programem audytów, opracowują strategię łańcucha dostaw, a także są odpowiedzialni za zgodność zaworów EnergyValve z przepisami, takimi jak dyrektywa MID. Ponadto sprawują kontrolę finansową nad organizacjami w naszym łańcuchu dostaw.

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.