Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

Siłowniki obrotowe Belimo bez funkcji bezpieczeństwa są odpowiednie do wielu zastosowań w instalacjach HVAC. Dostępne w szerokim asortymencie, w wersjach o różnych napięciach zasilania i wartościach momentu obrotowego.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Rodzaj ruchu
Moment obrotowy
Siła
Napięcie AC/DC
Rodzaj sterowania
Czas ruchu
Przyłącze mechaniczne
Styki pomocnicze
Połączenie elektryczne
Kategoria ochronna
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 235
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 380 s, Skok 100 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 380 s, Skok 60 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 380 s, Skok 100 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 380 s, Skok 60 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Skok 100 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Skok 60 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Skok 100 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Skok 60 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
LH230A100

LH230A100

Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 100 mm, IP54

Cena katalogowa: 785,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH230A200

LH230A200

Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 200 mm, IP54

Cena katalogowa: 816,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH230A300

LH230A300

Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 300 mm, IP54

Cena katalogowa: 832,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH230A60

LH230A60

Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 60 mm, IP54

Cena katalogowa: 785,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH230ASR100

LH230ASR100

Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Skok 100 mm, IP54

Cena katalogowa: 1 246,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH230ASR200

LH230ASR200

Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Skok 200 mm, IP54

Cena katalogowa: 1 266,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Siłownik liniowy, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Skok 200 mm, IP54

Cena katalogowa: 1 443,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Siłownik liniowy, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Skok 100 mm, IP54

Cena katalogowa: 1 128,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Siłownik liniowy, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Skok 100 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 1 128,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Siłownik liniowy, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Skok 200 mm, IP54

Cena katalogowa: 1 148,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Siłownik liniowy, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Skok 200 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa: 1 148,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Siłownik liniowy, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Skok 300 mm, IP54

Cena katalogowa: 1 191,00 PLN
Dodaj do listy projektów
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)