3. Siłowniki liniowe

CH24-L60.2



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 380 s, Skok 60 mm, IP54
Wielopak 20 szt.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Z-AS2

Z-AS2

Zestaw ogranicznika, do LH.. / CH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 400,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-DS1

Z-DS1

Zamocowanie obrotowe, do siłownika liniowego, do kompensacji sił poprzecznych

Cena katalogowa: 96,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ESCM

Z-ESCM

Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-FKCH

Z-FKCH

Klamra sprężysta, do CH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 140,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-KS2

Z-KS2

Łącznik M6

Cena katalogowa: 289,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-MA

Z-MA

Magnes wysprzęglający przekładnię, do CM.. / CH.. / CM..D..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
0.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W
Moc znamionowa
1 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Siła
125 N
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
przez instalację elektryczną
Przestawianie ręczne
Przy użyciu magnesu
Skok
60 mm
Czas ruchu (silnik)
380 s / 100 mm
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.