2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

22WDP-112



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22WDP-112

22WDP-112

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktywny, 0...10 V

Cena katalogowa
2 520,00 PLN
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Złączka rurowa gwintowana, Mosiądz, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 263,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Złączka rurowa gwintowana, Stal nierdzewna, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 513,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Złączka rurowa gwintowana, Mosiądz, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 267,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Złączka rurowa gwintowana, Stal nierdzewna, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 603,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Konsola montażowa do 22WDP-.., Metal

Cena katalogowa: 100,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Kabel połączeniowy, 1.5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..

Cena katalogowa: 226,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Kabel połączeniowy, 5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..

Cena katalogowa: 246,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Wtyczka przyłączeniowa
Wartości pomiarowe
Różnica ciśnień
Sygnał wyjściowy
0...10 V
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...2.5 bar
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...36 psi
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...10 V, min. rezystancja 2 kΩ

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.