2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

SR230A-R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SR230A-R

SR230A-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Do montażu potrzebny jest adapter kształtowy, który należy zamówić osobno.
Patrz „Akcesoria mechaniczne”

Cena katalogowa
1 357,00 PLN
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
ZSF-08

ZSF-08

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-09

ZSF-09

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xø12x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-10

ZSF-10

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-11

ZSF-11

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xø14x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSF-14

ZSF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSK-12

ZSK-12

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø12x4x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSK-14

ZSK-14

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø14x5x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-08

ZSV-08

Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-09

ZSV-09

Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-10

ZSV-10

Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-11

ZSV-11

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys., wewnętrzny kwadratowy), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-12

ZSV-12

Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSV-14

ZSV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 269,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
3 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.6 W
Moc znamionowa
7 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)