SH24A-MP300

Siłownik liniowy, 450 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 150 s (150...600 s / 100 mm), Skok 300 mm, IP54

Cena katalogowa
1 386,00 PLN
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
Z-AS1

Zestaw ogranicznika, do SH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-DS1

Zamocowanie obrotowe, do siłownika liniowego, do kompensacji sił poprzecznych

Cena katalogowa: 63,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-KS1

Łącznik M8

Cena katalogowa: 172,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box do szyny MP-Bus® IP20

Cena katalogowa: 521,00 PLN
Twoja cena: ...

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Twoja cena: ...

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Twoja cena: ...

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 343,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ Zasilanie 24 V AC / DC

Cena katalogowa: 937,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
150 s / 100 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.4 W
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • DC 2...10 V
  • 0,5…10 V DC
Siła
450 N
Skok
300 mm
Stopień ochrony
IP54
Zmienna czasu pracy silnika
150...600 s / 100 mm